Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0122 - Clamping levers internal thread
Bill of material
K0122.3082
BESTKIPP
Order No.
K0122.3082
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
FARBE
Colour
orange RAL 2004
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
GR
size
3
X
Internal thread
M 8
T
height
14 mm
D
diameter
16.0 mm
D1
diameter
21.0 mm
D2
diameter
22.0 mm
H
height
37.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
24.0 mm
H3
height
54.5 mm
H4
height
58.5 mm
A
Length
80 mm
A1
Length
91.0 mm
B
width
11.0 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.1349 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245085101
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.